Câble de capteur / actionneur SAC-3P-M12Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1519956
1525924
1668962
1668975
1668988
1668991
1669000
1669013
1669026
1669686
1669699
1669754
1671331
1671344
1671357
1671360
1671373
1671399
1671441
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Tension nominale
(V AC)
Type de filetage côté connexion Couleur du câble Connexion (composants) Type de connecteur Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Produits industriels

33.98 €

1 7 jours prise, angle droitprise, angle droit0.61.520.34250M12Jaune-Prise, angle droit-Oui

35.35 €

1 18 jours fiche, droiteprise, angle droit-1.520.3460M12Jaune-Adaptateur, forme en Y--

34.67 €

6 7 jours fiche, droiteprise, angle droit0.61.270.34250M12Noir-Adaptateur, forme en Y--

37.55 €

5 7 jours fiche, droiteprise, angle droit1.51.270.34250M12Noir-Adaptateur, forme en Y--

42.35 €

5 7 jours fiche, droiteprise, angle droit-1.270.34250M12Noir-Adaptateur, forme en Y--

33.71 €

6 7 jours fiche, droiteprise, angle droit0.31.270.34250M12Noir-Adaptateur, forme en Y--

34.67 €

6 7 jours fiche, droiteprise, angle droit0.61.270.34250M12Noir-Adaptateur, forme en Y--

37.55 €

5 43 jours fiche, droiteprise, angle droit1.51.270.34250M12Noir-Adaptateur, forme en Y--

42.35 €

5 43 jours fiche, droiteprise, angle droit-1.270.34250M12Noir-Adaptateur, forme en Y--

18.35 €

10 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite1.51.270.34250M12NoirCâble à extrémité ouverteFiche mâle, droite--

23.15 €

8 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite-1.270.34250M12NoirCâble à extrémité ouverteFiche mâle, droite--

29.55 €

7 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite-1.270.34250M12NoirCâble à extrémité ouverteFiche mâle, droite--

32.41 €

6 7 jours fiche, droiteprise, droite0.31.170.2560M12, M8Noir-Adaptateur, forme en Y--

33.37 €

6 7 jours fiche, droiteprise, droite0.61.170.2560M12, M8Noir-Adaptateur, forme en Y--

36.25 €

6 7 jours fiche, droiteprise, droite1.51.170.2560M12, M8Noir-Adaptateur, forme en Y--

41.05 €

5 7 jours fiche, droiteprise, droite-1.170.2560M12, M8Noir-Adaptateur, forme en Y--

32.41 €

6 7 jours fiche, droiteprise, angle droit0.31.170.2560M12, M8Noir-Adaptateur, forme en Y--

36.25 €

6 43 jours fiche, droiteprise, angle droit1.51.170.2560M12, M8Noir-Adaptateur, forme en Y--

52.15 €

4 7 jours fiche, droiteprise, angle droit-1.170.2524M12, M8Noir-Adaptateur, forme en Y+ LED-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 3 Courant nominal(A) 4 Indice IP IP65
Codage A Connecteur standard Connecteur de capteur Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique