Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 1 | 18 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 0.3 | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | + LED | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
20.20 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 0.6 | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
22.24 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
25.60 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
19.53 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
20.20 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
22.24 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
25.60 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
20.20 € | 1 | 18 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
22.24 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
25.60 € | 1 | 18 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
19.53 € | 1 | 18 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
19.53 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
20.20 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
25.60 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | - | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
21.11 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | - | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
23.35 € | 1 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | - | - | Oui | |||
30.11 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | - | - | 1.50 | 0.5 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | - | Noir | - | Connecteur de capteur | Fiche, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
43.20 € | 5 | 43 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
21.60 € | 1 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
28.00 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
25.15 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
18.98 € | 1 | 18 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
20.95 € | 1 | 18 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
25.15 € | 1 | 18 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
18.98 € | 1 | 18 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
27.11 € | 1 | 18 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
30.31 € | 25 | 18 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
33.51 € | 1 | 18 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
39.91 € | 1 | 18 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.05 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
19.76 € | 10 | 43 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
21.20 € | 9 | 43 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
19.76 € | 10 | 43 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
23.60 € | 8 | 43 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
29.05 € | 7 | 43 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
18.57 € | 10 | 7 jours | fiche, droite | prise, droite | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M12, M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
18.57 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
20.80 € | 9 | 30 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 1.5 | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | Installation fixe -40 - +80 | 3 | 4 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Prise M12, coudée / fiche M12 | - | |||
16.85 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
19.55 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
26.40 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
11.20 € | 1 | 16 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.26 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | PVC | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
14.20 € | 13 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | 1.26 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | PVC | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
34.80 € | 1 | 18 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
20.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | ||
34.40 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
26.40 € | 1 | 16 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
27.11 € | 1 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
26.00 € | 7 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
31.91 € | 1 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
20.00 € | 1 | 16 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | 4 | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui | |||
20.95 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | 4 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type (divers)
Produits industriels
Propriétés optionnelles