Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1439502
Référence pièce
|
---|
1439502 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 12 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | 0.5 | - | - | - | - | - | - | Câble à extrémité ouverte | Fiche, angle droit | - | - | - | - | - | Oui |
Loading...
CN2 | Câble, extrémité ouverte |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P- 5.0-PVC, le numéro d'article est le suivant: 1439502.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1439502.
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Couleur du câble
Connexion (composants)
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
CN1
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1400505 |
1403253 |
1505326 |
1508174 |
1508459 |
1510748 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | M12 | Noir | - | - | CuSn | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
12.95 € | 15 | 7 jours | prise, angle droit | - | -40 - +80 | 3 | 4 | 48 | M8 | Noir | - | - | CuSn | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
19.70 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 24 | M12 | Noir | - | - | CuSn | Au | + LED | Câble de capteur / actionneur | - | - | |||
18.50 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 24 | M8 | Noir | - | - | CuSn | Au | + LED | Câble de capteur / actionneur | - | - | |||
- | 19.71 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 24 | M12 | Noir | - | - | CuSn | Au | + LED | Câble de capteur / actionneur | - | - | ||
12.95 € | 15 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | - | -25 - +80 | 3 | 4 | 48 | M8 | Noir | - | - | CuSn | Au | - | Câble de capteur / actionneur | - | - |