Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1434989 |
1435234 |
1435386 |
1435535 |
1435687 |
1443103 |
1521711 |
1682786 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de la gaine | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 14 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | |||
13.03 € | 14 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | |||
13.03 € | 14 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | |||
13.03 € | 14 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | |||
13.03 € | 14 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type C | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | |||
18.03 € | 11 | 7 jours | [Autre] Connecteur de solénoïde de type A | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | Oui | |||
18.95 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
16.85 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | PUR | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |
Loading...
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Produits industriels
CN1
Propriétés optionnelles