Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 1441655
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 17.16 €
Délai de livraison: 7 jours
Diamètre extérieur: 1.20 mm
Section transversale du connecteur (max.): 0.34 mm²
Nombre de broches: 5
Courant nominal: 4 A
Tension nominale: 60 V AC
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1441655
Référence pièce
|
---|
1441655 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 11 | 7 jours | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée |
Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-SQ, prise, M12, avec 0.5m de fil de Litz TPE, le numéro d'article est le suivant: 1441655.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1441655.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1419797 |
1441590 |
1441613 |
1441697 |
1441710 |
1441736 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 12 | 53 jours | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
41.29 € | 5 | 91 jours | 1.20 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | |||
51.59 € | 4 | 91 jours | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 | |||
25.45 € | 8 | 7 jours | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
40.60 € | 5 | 91 jours | 1.10 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | |||
50.58 € | 4 | 91 jours | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 |