Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 1456093
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 19.69 €
Délai de livraison: 7 jours
Diamètre extérieur: 1.30 mm
Section transversale du connecteur (max.): 0.25 mm²
Nombre de broches: 4
Courant nominal: 4 A
Tension nominale: 60 V AC
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1456093
Référence pièce
|
---|
1456093 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Matériau de la gaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 10 | 7 jours | 1.30 | 0.25 | 4 | 4 | 60 | TPE |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, intégrée | Longueur(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur encastré SACC-DSI, prise, M8, avec 0.5m de fil de Litz TPE, le numéro d'article est le suivant: 1456093.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1456093.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Matériau de la gaine
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1424229 |
1453449 |
1453452 |
1453465 |
1456080 |
1456103 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Matériau de la gaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 6 | 33 jours | - | - | 8 | 1.50 | 30 | PVC | |||
16.42 € | 12 | 7 jours | 1.15 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | TPE | |||
18.32 € | 10 | 7 jours | 1.15 | 0.25 | 4 | 4 | 60 | TPE | |||
22.07 € | 9 | 33 jours | - | 0.14 | 6 | 1.50 | 30 | TPE | |||
17.00 € | 11 | 7 jours | 1.30 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | TPE | |||
24.18 € | 8 | 33 jours | - | - | 6 | 1.50 | 30 | TPE |