Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 1500839
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 33.70 €
Délai de livraison: 7 jours
CN1: [Femelle droit] prise, droite
Longueur: - m
Plage de température: -25 - +80 °C
Tension nominale: 250 V AC
Type de filetage côté connexion: M12
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1500839
Référence pièce
|
---|
1500839 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Longueur (m) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.70 € | 6 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | - | -25 - +80 | 250 | M12 | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur |
Loading...
CN2 | fiche, droite | Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de signal SAC-3P-M12MS, le numéro d'article est le suivant: 1500839.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1500839.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
CN1
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1682663 |
1694884 |
1694897 |
1694910 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | Longueur (m) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.50 € | 9 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | -40 - +80 | 250 | M12 | Sans halogène | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | |||
24.32 € | 8 | 7 jours | prise, angle droit | 0.3 | -40 - +80 | 24 | M8, M12 | + LED | Câble de capteur / actionneur | |||
24.74 € | 8 | 7 jours | prise, angle droit | 0.6 | -40 - +80 | 24 | M8, M12 | + LED | Câble de capteur / actionneur | |||
28.10 € | 7 | 7 jours | prise, angle droit | - | -40 - +80 | 24 | M8, M12 | + LED | Câble de capteur / actionneur |