Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 1415719
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 38.50 €
Délai de livraison: 7 jours
CN1: [Autre] Câble, extrémité ouverte
CN2: [Mâle droit] fiche, droite
Longueur: - m
Diamètre extérieur: - mm
Section transversale du connecteur (max.): - mm²
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1415719
Référence pièce
|
---|
1415719 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Indice IP | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.50 € | 5 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | - | - | - | - | - | CuZn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - |
Loading...
Nombre de broches | 8 | Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V AC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur du câble | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-8P, fiche droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1415719.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1415719.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Indice IP
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Produits industriels
CN1
CN2
Plage de température(°C)
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1407286 |
1415718 |
1522493 |
1522503 |
1522516 |
1522529 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Indice IP | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.30 € | 2 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +105 | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | PE-X | - | |||
28.50 € | 7 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | - | - | - | - | - | CuZn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | |||
22.78 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | IP65 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
27.05 € | 7 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | IP65 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
32.75 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | IP65 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
47.00 € | 4 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | IP65 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - |