Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR (1522642)

Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR 1522642

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR 1522642
  • Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR 1522642
  • Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR 1522642
  • Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR 1522642
  • Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR 1522642

Détails du produit:

Référence fabricant: 1522642

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 32.75

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

CN1: [Autre] Câble, extrémité ouverte

CN2: prise, angle droit

Diamètre extérieur: 1.17 mm

Section transversale du connecteur (max.): 0.25 mm²

Plage de température: - °C


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1522642

Référence pièce
1522642
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Courant nominal
(A)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2

32.75 €

6 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.170.25-2IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PUR--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 8 Tension nominale(V AC) 30 Couleur du câble Noir

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 5.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1522642.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1522642.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1404149
1404189
1404193
1520369
1522888
1522930
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Courant nominal
(A)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2

46.20 €

4 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +801.50-M8----CuSn-AuSans halogèneCâble de capteur / actionneurPE-X

32.75 €

6 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +801.50-M8----CuSn-AuSans halogèneCâble de capteur / actionneurPUR

32.75 €

6 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +801.50-M8----CuSn-AuSans halogèneCâble de capteur / actionneurPUR

32.75 €

6 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.170.25-2IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PUR--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

46.90 €

4 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.170.25-2IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PUR--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

46.90 €

4 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.170.25-2IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PUR--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

Assistance technique