Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 1522639
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 27.05 €
Délai de livraison: 7 jours
CN2: prise, angle droit
Type de connecteur: Prise, angle droit
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1522639
CN1 | Câble, extrémité ouverte | Diamètre extérieur(mm) | 1.17 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 8 | Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V AC) | 30 |
Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-8P- 3.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1522639.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1522639.
Configurer
Propriétés de base
CN2
Type de connecteur
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1522600 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN2 | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 7 | 7 jours | prise, droite | Prise, droite |