Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 1683361
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 32.35 €
Délai de livraison: 7 jours
CN1: [Autre] Câble, extrémité ouverte
CN2: [Mâle droit] fiche, droite
Longueur: - m
Diamètre de câble: 5 mm
Diamètre extérieur: 1.27 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1683361
Référence pièce
|
---|
1683361 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 5 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | applications fixes -40 - +80 | 5 | 4 | 4 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | A | Noir | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Fiche M12, droite / extrémité libre | - |
Loading...
Type de filetage côté connexion | M12 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-5P, fiche droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1683361.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1683361.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Matériau de contact
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
CN1
CN2
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Codage
Couleur du câble
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type (divers)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1415677 |
1415697 |
1416100 |
1693911 |
1693924 |
1693937 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | - | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | - | - | |||
23.65 € | 8 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Noir | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | - | |||
23.17 € | 8 | 43 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.3 | - | - | - | - | -40 - +80 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | - | Orange | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PUR | - | - | |||
24.38 € | 1 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | - | - | 0.34 | - | - | 5 | 4 | - | 60 | - | IP65 | A | Orange | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
24.38 € | 1 | 18 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | - | - | 0.34 | - | - | 5 | 4 | - | 60 | - | IP65 | A | Orange | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | |||
31.25 € | 1 | 7 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | - | - | 0.34 | - | - | 5 | 4 | - | 24 | - | IP65 | A | Orange | - | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui |