Câble de capteur / actionneur SAC-5P (1404052)

Câble de capteur / actionneur SAC-5P 1404052

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Câble de capteur / actionneur SAC-5P 1404052
  • Câble de capteur / actionneur SAC-5P 1404052
  • Câble de capteur / actionneur SAC-5P 1404052

Détails du produit:

Référence fabricant: 1404052

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 35.50

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

CN1: [Femelle droit] prise, droite

CN2: [Autre] Câble, extrémité ouverte

Longueur: - m

Diamètre extérieur: - mm

Section transversale du connecteur (max.): - mm²


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1404052

Référence pièce
1404052
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Couleur du câble Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 Produits industriels

35.50 €

6 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte----40 - +1055448-M12-Gris---CuSn-AuSans halogèneCâble de capteur / actionneurPP-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-5P, le numéro d'article est le suivant: 1404052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404052.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1404470
1404471
1404473
1404474
1404476
1404477
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Couleur du câble Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 Produits industriels

16.13 €

12 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte1.5---40 - +805330-M8-Noir---CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPUR-

19.35 €

10 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte----40 - +805330-M8-Noir---CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPUR-

23.65 €

8 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte----40 - +805330-M8-Noir---CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPUR-

34.40 €

6 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte----40 - +805330-M8-Noir---CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPUR-

19.35 €

10 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte----40 - +805330-M8-Noir---CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPUR-

23.65 €

8 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte----40 - +805330-M8-Noir---CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPUR-

Assistance technique