Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1545001
CN1 | Câble, extrémité ouverte | Longueur(m) | 20 | Diamètre extérieur(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-20.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1545001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1545001.
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
CN2
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1500224 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN2 | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 € | 1 | 7 jours | prise, droite | Prise, droite |