Bornier traversant de panneau HDFK 50【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0709123
0711218
0717186
3026214
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau d'isolation
-

10.24 €

10 40 jours PA
-

10.24 €

10 40 jours PA
-

114.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours PA

12.42 €

20 79 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 6 - 1 Largeur du collier(mm) 18.8
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 16 - 50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 16 - 50 Tension nominale(V) 690
Courant nominal(A) 150 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 18.8
Longueur de dénudage(mm) 24(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne de passage Produits industriels Oui

Assistance technique