Borne traversante UT 16 (3044197)

Borne traversante UT 16 3044197

Détails du produit:

Référence fabricant: 3044197

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 2.66

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Color: Noir

Largeur du collier: 12.2 mm

Section transversale du connecteur (fixe): 1.50 - 25 mm²

Section transversale du connecteur (flexible): 1.50 - 25 mm²

Tension nominale: 1000 V


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3044197

Référence pièce
3044197
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

2.66 €

100 7 jours Noir12.21.50 - 251.50 - 251000761254.455.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante UT 16, le numéro d'article est le suivant: 3044197.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044197.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3044207
3047663
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

2.66 €

100 7 jours Rouge1-0.14 - 1.5017.5---8-

2.66 €

100 7 jours Noir / jaune12.21.50 - 251.50 - 251000761254.455.5

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique