Connecteurs de conducteur Q

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1670248

Référence pièce
1670248
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.15 €

14 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur intégré Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -40 Nombre de broches 3 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V) 125 Connexion (composants) IDC Type de connecteur Prise
Type de connecteur (catégorie) Connecteur de câble Série (connecteurs) QUICKON Standard conforme à UL 94 PA VO · UL-/ CSA

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de conducteur Q, le numéro d'article est le suivant: 1670248.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1670248.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique