Plaque d'extrémité et de séparation 282【50 pièces par conditionnement】 (282-387)

Plaque d'extrémité et de séparation 282 282-387

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaque d'extrémité et de séparation 282 282-387
  • Plaque d'extrémité et de séparation 282 282-387
  • Plaque d'extrémité et de séparation 282 282-387
  • Plaque d'extrémité et de séparation 282 282-387
  • Plaque d'extrémité et de séparation 282 282-387
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 282-387

Marque: WAGO

Prix: 58.53

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Couleur: Orange

Taille du produit (hauteur): 71.7 mm

Taille du produit (longueur): 122 mm

Poids: 9.64 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

282-387

Référence pièce
282-387
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)

58.53 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Orange71.71229.64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série conforme 282 Compatible avec la série (Wago) 282 Taille du produit (largeur)(mm) 1.5
Type d'accessoire (bornes de série) Panneau / séparateur de borne Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d'extrémité et de séparation 282, le numéro d'article est le suivant: 282-387.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 282-387.

Variantes de ce produit

Référence pièce
282-366
282-385
282-386
282-390
282-391
282-392
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)

39.64 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Orange37.5892.45

62.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Orange65.621229.2

58.53 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Orange71.71229.351

62.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Gris65.621229.73

60.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours Gris71.71229.65

62.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours Gris71.71229.75

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique