Référence fabricant: 722-833/005-000
Marque: WAGO
Prix: 140.04 €
Délai de livraison: 4 jours
Taille du produit (largeur): 21.5 mm
Nombre total de broches: 5
Broches par rangée: 5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
722-833/005-000
Référence pièce
|
---|
722-833/005-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 21.5 | 5 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Connection direction | fixation horizontale | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.6 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 |
Couleur | Gris clair | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - PCB | Type de connecteur | Prise femelle |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte |
Série (connecteurs) | 722 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Embase femelle THT, coudée, 722, le numéro d'article est le suivant: 722-833/005-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 722-833/005-000.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
722-832/005-000 |
722-834/005-000 |
722-835/005-000 |
722-838/005-000 |
722-842/005-000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Broches par rangée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 14 | 5 | 5 | |
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 29 | 1 | - | |
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 36.5 | 1 | - | ||
151.25 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 59 | 1 | - | ||
262.35 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 89 | 1 | - |