Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
281-603/281-400 |
281-603/281-410 |
281-603/281-411 |
281-915/281-400 |
281-915/281-411 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
545.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1.5 | ||
923.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 0.5 | ||
956.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 0.5 | ||
368.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1.5 | |||
442.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 0.5 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 |
Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + 1 diode | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles