Bornier de sectionnement à double étage 2002【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-2971
2002-2972
2002-2974
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Configuration

737.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours GrisL

781.59 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 74 jours GrisL

781.59 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 74 jours BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 42 Taille du produit (longueur)(mm) 5.2
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Poids(g) 17.141
Type de connecteur (catégorie) Borne N Dualport Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + outil de découpe pivotant
Produits industriels Oui

Assistance technique