Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle IP67 M9

Connecteur d'élément de montage pour panneau mâle IP67 M9

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09 0407 00 03
09 0415 00 05
09 0415 80 05
09 0423 00 07
09 0423 80 07
09 0427 80 08
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø du câble (max.)
(mm)
Ø du câble (min.)
(mm)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches Nombre total de broches Courant nominal (détails)
(A)

10.56 €

1 Disponible 3 jours --24--0.250.250.25mm² (max.)--334

12.67 €

1 Disponible 3 jours 3-24--0.250.250.25mm² (max.)--553

16.93 €

1 Disponible 3 jours 3-24---0.250.25mm² (max.)+85-4055-

16.93 €

1 Disponible 3 jours 1-2653.60.140.140.14mm² (max.)--771

21.29 €

1 Disponible 3 jours 6242655.4-0.140.14mm² (max.)+125-4077-

21.29 €

1 Disponible 3 jours 20-26---0.140.14mm² (max.)+100-4088-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Diamètre du trou de montage M9 x 0.5 Tension nominale (détails)(V) 125
Série (connecteurs) 712 Niveau de contamination 1 Matériau du boîtier CuZn
Connexion (composants) Soudage Type de connecteur Fiche mâle Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique
Matériau de contact Au (or) Type de joint Vis Type (divers) Prise femelle

Assistance technique