Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09 0408 00 03 |
09 0408 80 03 |
09 0412 00 04 |
09 0412 80 04 |
09 0416 00 05 |
09 0416 80 05 |
09 0424 00 07 |
09 0428 80 08 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | AWG | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Nombre de broches | Nombre total de broches | Courant nominal (détails) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | 4 | ||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 3 | 3 | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | 3 | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 4 | 4 | - | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | 3 | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 24 | - | 0.25 | 0.25mm² (max.) | 5 | 5 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 7 | 7 | 1 | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 26 | - | 0.14 | 0.14mm² (max.) | 8 | 8 | - |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou de montage | M9 x 0.5 | Tension nominale (détails)(V) | 125 | Série (connecteurs) | 712 |
Niveau de contamination | 1 | Matériau du boîtier | CuZn | Connexion (composants) | Soudage |
Type de connecteur | Prise femelle à manchon | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Matériau de contact | Au (or) |
Type de joint | Capuchon à vis | Type (divers) | Prise femelle à bride |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
AWG
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Nombre de broches
Nombre total de broches
Courant nominal (détails)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles