Pince multimètre VC-539

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1241525-BP
323491-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Service d'étalonnage Étalonné à

252.39 €

1 Disponible 14 jours 10 valeurs d'étalonnage par zone ; DC, ACNormes DAkkS
-

114.37 €

1 Disponible 3 jours -Normes du fabricant (pas de certificat)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 80 Plage de lecture A AC (min.)(A) 0.001 Plage de lecture A DC (max.)(A) 80
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) 0.1 Résistance AC(MΩ) 10 Précision de base (+/-)(%) 1.5
Résistance DC(MΩ) 10 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 12 Plage de lecture - capacité(mF) 0.01nF - 40
Plage de lecture - résistance(MΩ) 0.1Ω - 40MΩ Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(mV) 0.1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(V) 0.1 Affichage (comptages) 4000
Catégorie de lecture CAT III 600V Type (type de fabricant) VC-539 Lecture du courant AC/DC
Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Pince multimètre

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique