Borne à multi-niveaux WKFN

Borne à multi-niveaux WKFN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

56.703.6955.1

Référence pièce
56.703.6955.1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
-

7.88 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal (VDE)(A) 24 Longueur de dénudage des fils(mm) 11 Tension nominale(V) 500
couleur Noir Largeur du collier(mm) 5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.13 - 2.5
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.13 - 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Type (divers) Borne de sol connectée verticalement

Vous vous trouvez sur la page de Borne à multi-niveaux WKFN, le numéro d'article est le suivant: 56.703.6955.1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 56.703.6955.1.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique