Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7805 |
7806A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finished outer diameter (mm) | Insulation body materials | Type de câble | Type (divers) | Caractéristiques de câble | Matériau (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.67 | PVC | Coaxial 7805 | RG-174 | âme flexible | Isolation : PVC | |
8.93 € | 1 | Disponible | 47 jours | 4.95 | - | Coaxial 7806A | RG-58/U | âme rigide | Isolation : FHDPE |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Noir | Impédance (nombre entier)(Ω) | 50 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +75 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -40 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -40 |
Type de câble (catégorie) | Coaxial | Domaines d'utilisation | Vidéo et sécurité | Vendu au mètre | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Finished outer diameter(mm)
Insulation body materials
Type de câble
Type (divers)
Caractéristiques de câble
Matériau (détails)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles