Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: AKUA012MR04410200C00
Marque: INTERCONTEC
Prix: 31.07 €
Délai de livraison: 3 jours
Allowable Voltage: 160 V
Diamètre de l'âme: 6.0 - 9.5 mm
Nombre de broches: 12
Type de connecteur: Connecteur
Type de joint: Capuchon à vis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AKUA012MR04410200C00
Référence pièce
|
---|
AKUA012MR04410200C00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Voltage (V) | Diamètre de l'âme (mm) | Nombre de broches | Type de connecteur | Type de joint | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 6.0 - 9.5 | 12 | Connecteur | Capuchon à vis | Accouplement de signal |
Loading...
Wire connection method | À sertir ou à souder | Connection direction | droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de test(A) | 7 | Plage de température(°C) | -20 - +130 | Section transversale du connecteur(mm²) | Connexion de contact : 0.14 - 1.0 |
Matériau de contact | Plaqué or | Matériau du boîtier | Métal |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de signal, le numéro d'article est le suivant: AKUA012MR04410200C00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AKUA012MR04410200C00.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Diamètre de l'âme(mm)
Nombre de broches
Type de connecteur
Type de joint
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AKUA015MR04400200C00 |
ASTA013FR01400100C00 |
ASTA013FR01410235C00 |
ASTA014FR01400235C00 |
ASTA014FR01410235C00 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Voltage (V) | Diamètre de l'âme (mm) | Nombre de broches | Type de connecteur | Type de joint | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 63 | 9.0 - 13.2 | 17 | Connecteur | Capuchon à vis | Accouplement de signal | |
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 9.0 - 13.2 | 12 | Fiche mâle | Fermeture rapide Tec à enclenchement | Connecteur de signal | |
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 6.0 - 9.5 | 12 | Fiche mâle | Capuchon à vis | Connecteur de signal | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 63 | 9.0 - 13.2 | 17 | Fiche mâle | Capuchon à vis | Connecteur de signal | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 63 | 6.0 - 9.5 | 17 | Fiche mâle | Capuchon à vis | Connecteur de signal |