Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8047804 |
8047805 |
8047806 |
8047821 |
8047822 |
8047823 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (détails) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Type (divers) | Matériau conducteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24V AC/DC | 2+PE ponté | 2 | Circuit 3 | PUR | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | Câble 3+PE | 3 | Circuit 2 | PUR | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230V/AC/DC | 2+PE | 2 | Circuit 0 | PUR | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24V/AC/DC | 2+PE ponté | 2 | Circuit 3 | PVC | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | Câble 3+PE | 3 | Circuit 2 | PVC | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230V/AC/DC | 2+PE | 2 | Circuit 0 | PVC |
Loading...
Longueur de câble(m) | 5 | Courant nominal (détails)(A) | 4 | Plage de température(°C) | -30 - +90 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 / IP69K | Type | A | Couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale (détails)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Type (divers)
Matériau conducteur
Propriétés optionnelles