UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Robuste, résistant aux UV et aux intempéries. Plage de température de -40°C à +60°C
Pose en extérieur/enterrée + Résistant aux UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170323/100
2170323/1000
2170323/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

309.66 €

1 Disponible 5 jours 10100

3,096.50 €

1 Disponible 8 jours 101000

1,548.25 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 2 noyau (2C) Diamètre extérieur du câble(mm) 10.0 ou plus
Couleur Noir Matériau de la gaine PE Diameter conductor 0,64
Operating temperature, fix 60 Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare
Core insulation Foam PE Core identification Colour Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 10,4

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique