Shrink tube PROTECT-M / PROTECT-T (61742464)

Shrink tube PROTECT-M / PROTECT-T 61742464

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 61742464

Marque: LAPP

Prix: 31.28

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Inner diameter before heat-shrink: 92 mm

Wall thickness after shrinking: 3,15 mm

Inner diameter after heat-shrink: 26

Model: Medium-walled

Nominal cross section: 72.26


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61742464

Référence pièce
61742464
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInner diameter before heat-shrink
(mm)
Wall thickness after shrinking
(mm)
Inner diameter after heat-shrink Model Nominal cross section Nominal diameter inch

31.28 €

1 Disponible 8 jours 10923,1526Medium-walled72.26Other

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinking ratio 3:1 Material Polyolefin (PEX) Colour Noir
Length(mm) 1 Halogen free True Operation temperature 120
With inner glue True Type Heat-shrink

Vous vous trouvez sur la page de Shrink tube PROTECT-M / PROTECT-T, le numéro d'article est le suivant: 61742464.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61742464.

Variantes de ce produit

Référence pièce
61742455
61742456
61742457
61742458
61742459
61742460
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSInner diameter before heat-shrink
(mm)
Wall thickness after shrinking
(mm)
Inner diameter after heat-shrink Model Nominal cross section Nominal diameter inch

90.55 €

1 Disponible 5 jours 10132,654Thick-walled10.21Other

95.10 €

1 Disponible 5 jours 10192,656Thick-walled14.92Other

78.03 €

1 Disponible 5 jours 10453,712Thick-walled35.34Other

78.12 €

1 Disponible 5 jours 10524,116Thick-walled40.84Other

78.15 €

1 Disponible 5 jours 101304,245Thick-walled102.1Other

49.62 €

1 Disponible 5 jours 10122,23Medium-walled9.42Other

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique