Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 0041051/500
Marque: LAPP
Prix: 10,722.81 €
Délai de livraison: 5 jours
Length: 500 m
Nominal cross section conductor: 2.5 mm2
Number of Cores: 12 Core
Cable height approx.: 8
Cable width approx.: 56
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0041051/500
Référence pièce
|
---|
0041051/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Conductor category | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,722.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2.5 | 12 | 8 | 56 | Class 6 = very flexible | Numbers |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, flexible | 90 | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Vous vous trouvez sur la page de ÖLFLEX® CRANE F, le numéro d'article est le suivant: 0041051/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0041051/500.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Cable height approx.
Cable width approx.
Conductor category
Core identification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0041043/1000 |
0041043/500 |
0041044/1000 |
0041052/1000 |
0041052/500 |
0041053/1000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Conductor category | Core identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,470.71 € | 1 | Disponible | 69 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 6.2 | 29 | Class 6 = very flexible | Numbers | ||
4,235.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 6.2 | 29 | Class 6 = very flexible | Numbers | ||
9,555.11 € | 1 | Disponible | 72 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 8 | 6.2 | 31.5 | Class 6 = very flexible | Numbers | ||
11,790.35 € | 1 | Disponible | 95 jours | 10 | 1000 | 4 | 4 | 9 | 26 | Class 6 = very flexible | Colour | ||
5,895.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 9 | 26 | Class 6 = very flexible | Colour | ||
21,499.07 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 4 | 7 | 9 | 42 | Class 6 = very flexible | Numbers |