ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT (Numéros de référence)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - Câble de commande en PVC, résistant aux basses températures, flexible, résistant aux UV, pour basses températures et utilisation en extérieur, 300/500 V, également pour YSLY ou pour froid intense YY
Câble de commande en PVC, flexible à froid, adapté aux basses températures et à une utilisation en extérieur
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1120770/1000
1120770/500
1120771/50
1120771/1000
1120771/500
1120772/50
1120772/1000
1120772/500
1120773/50
1120773/1000
1120773/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

4,363.44 €

1 Disponible 46 jours 1010004410,8True

2,181.71 €

1 Disponible 5 jours 105004410,8True

272.08 €

1 Disponible 46 jours 10504512,1True

5,441.82 €

1 Disponible 5 jours 1010004512,1True

2,720.90 €

1 Disponible 8 jours 105004512,1True

317.09 €

1 Disponible 46 jours 10506413,1True

6,341.53 €

1 Disponible 46 jours 1010006413,1True

3,170.77 €

1 Disponible 8 jours 105006413,1True

395.52 €

1 Disponible 47 jours 10506514,5True

7,910.63 €

1 Disponible 46 jours 1010006514,5True

3,955.31 €

1 Disponible 5 jours 105006514,5True

Loading...

Informations de base

Colour outer sheath Noir Material outer sheath PVC (polychlorure de vinyle) Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No

Assistance technique