J-Y(ST)Y...LG Fire Alarm Cable

J-Y(ST)Y...LG Fire Alarm Cable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
J-Y(ST)Y...LG câble d'installation d'alarme incendie, conducteur à âme massive/ utilisation stationnaire, PVC, torsadage multiniveau, blindé/ feuille antistatique, VDE 0815, gaine extérieure rouge
Câble d'installation conforme à DIN VDE 0815, avec gaine extérieure rouge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1708001/100
1708001/1000
1708001/500
1708002/100
1708002/1000
1708002/500
1708004/100
1708004/500
1708010/100
1708010/1000
1708010/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Number of stranding elements Stranding element

45.59 €

1 Disponible 5 jours 10100261Pairs

455.80 €

1 Disponible 5 jours 101000261Pairs

227.90 €

1 Disponible 8 jours 10500261Pairs

64.61 €

1 Disponible 5 jours 10100471Quad

645.98 €

1 Disponible 5 jours 101000471Quad

322.99 €

1 Disponible 5 jours 10500471Quad

143.51 €

1 Disponible 46 jours 10100894Pairs

717.52 €

1 Disponible 5 jours 10500894Pairs

293.70 €

1 Disponible 46 jours 101002013.510Pairs

2,936.94 €

1 Disponible 5 jours 1010002013.510Pairs

1,468.47 €

1 Disponible 8 jours 105002013.510Pairs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Rouge Material outer sheath PVC Core insulation PVC
Diameter conductor 0.8 Operating temperature, flexible 50 Operating temperature, fix 70
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Screen over stranding Foil Conductor category Class 1 = solid Protective sheath No
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking False
Outdoor use permitted False Stranding Layers

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique