Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 28020002/100
Marque: LAPP
Prix: 243.13 €
Délai de livraison: 7 jours
Length: 100 m
Outer diameter approx.: 5,5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28020002/100
Application | Inside | Number of fibres | 2 | Number of fibres per tube | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Fibre category | OP1 | Colour outer sheath | Orange | Flame retardant | No |
Fibre type | Multi mode 980/1000 | Armouring | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True | Strain relief | True |
Type of tube | Tight | Cable metal free | True | Blow in | False |
With rodent protection | False |
Vous vous trouvez sur la page de HITRONIC® POF DUPLEX CABLE, le numéro d'article est le suivant: 28020002/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28020002/100.
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
28020002/1000 |
28020002/500 |
28030002/100 |
28030002/1000 |
28030002/500 |
28320002/100 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length (m) | Outer diameter approx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,431.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 5,5 | ||
1,215.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 500 | 5,5 | ||
479.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 8 | ||
4,797.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 8 | ||
2,398.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 8 | ||
460.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100 | 6 |