HITRONIC® HUW Armoured Universal Cable (27500312/1000)

HITRONIC® HUW Armoured Universal Cable 27500312/1000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 27500312/1000

Marque: LAPP

Prix: 4,038.67

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Length: 1000 m

Number of fibres: 12

Number of fibres per tube: 12

Fibre category: OM3

Fibre type: Multi mode 50/125


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27500312/1000

Référence pièce
27500312/1000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

4,038.67 €

1 Disponible 5 jours 1010001212OM3Multi mode 50/125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter approx. 9,6 Colour outer sheath Green Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Armouring True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath Other
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True Longitudinal water blocking True
Radial water blocking True Strain relief True Type of tube Central tube
Cable metal free False Blow in False With rodent protection True

Vous vous trouvez sur la page de HITRONIC® HUW Armoured Universal Cable, le numéro d'article est le suivant: 27500312/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27500312/1000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
27500108/2000
27500112/1000
27500112/2000
27500312/2000
27500324/1000
27500324/2000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

5,572.00 €

1 Disponible 98 jours 10200088OM1Multi mode 62.5/125

3,260.50 €

1 Disponible 98 jours 1010001212OM1Multi mode 62.5/125

6,521.00 €

1 Disponible 98 jours 1020001212OM1Multi mode 62.5/125

8,077.33 €

1 Disponible 53 jours 1020001212OM3Multi mode 50/125

6,173.17 €

1 Disponible 98 jours 1010002424OM3Multi mode 50/125

12,346.33 €

1 Disponible 98 jours 1020002424OM3Multi mode 50/125

Assistance technique