Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 2171054
Marque: LAPP
Prix: 100.64 €
Délai de livraison: 5 jours
Length: 20
Type of connector connection 2: M12
Case connector connection 2: IEC 610762101A1 M12D
Material connector of connector housing connection 2: Plastic
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2171054
Référence pièce
|
---|
2171054 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic |
Loading...
AWG-size | 22 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Category | 5 | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Green |
Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic | Cable type | SF/UTP |
Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | True |
Vous vous trouvez sur la page de ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12, le numéro d'article est le suivant: 2171054.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2171054.
Configurer
Propriétés de base
Length
Type of connector connection 2
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2171051 |
2171052 |
2171053 |
2171056 |
2171057 |
2171058 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
50.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
66.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
25.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 | - | - | - | ||
29.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | - | - | - | ||
35.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | - | - | - |