Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 2171106
Marque: LAPP
Prix: 28.52 €
Délai de livraison: 5 jours
Length: 5
Type of connector connection 2: -
Case connector connection 2: -
Material connector of connector housing connection 2: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2171106
Référence pièce
|
---|
2171106 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | - | - | - |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 77 | Cable construction | 2x2 | Type of connector connection 1 | M12 |
Category | 5E | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Blue |
Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic | Cable type | SF/UTP |
Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | False |
Vous vous trouvez sur la page de ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12, le numéro d'article est le suivant: 2171106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2171106.
Configurer
Propriétés de base
Type of connector connection 2
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Length
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2171099 |
2171100 |
2171101 |
2171102 |
2171107 |
2171108 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
42.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
52.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
72.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
38.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | - | - | - | ||
58.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | - | - | - |