ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon Ethernet industriel, EtherCat, Cat.5e, prise M12, code D, PUR, pour chaîne porte-câble
Câble de raccordement Ethernet industriel EC M12
Pour des applications en chaînes porte-câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171778
2171779
2171780
2171781
2171782
2171783
2171784
2171785
2171786
2171787
2171788
2171789
2171790
2171791
2171792
2171793
2171794
2171795
2171796
2171797
2171798
2171871
2171872
2171873
2171874
2171875
2171876
2171906
2171907
2171908
2171909
2171910
2171911
2171913
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2 Case connector connection 2 Material connector of connector housing connection 2

36.72 €

1 Disponible 5 jours 100,5M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

37.87 €

1 Disponible 5 jours 101M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

40.29 €

1 Disponible 5 jours 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

42.55 €

1 Disponible 5 jours 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

47.18 €

1 Disponible 5 jours 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

58.78 €

1 Disponible 5 jours 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

81.96 €

1 Disponible 5 jours 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

37.63 €

1 Disponible 5 jours 100,5M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

38.74 €

1 Disponible 5 jours 101M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

41.11 €

1 Disponible 5 jours 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

43.38 €

1 Disponible 5 jours 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

48.11 €

1 Disponible 5 jours 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

59.74 €

1 Disponible 5 jours 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

82.91 €

1 Disponible 5 jours 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

21.54 €

1 Disponible 5 jours 100,5---

22.77 €

1 Disponible 5 jours 101---

25.15 €

1 Disponible 5 jours 102---

27.40 €

1 Disponible 5 jours 103---

32.06 €

1 Disponible 5 jours 105---

43.65 €

1 Disponible 5 jours 1010---

66.83 €

1 Disponible 5 jours 1020---

23.62 €

1 Disponible 5 jours 101---

25.96 €

1 Disponible 5 jours 102---

28.25 €

1 Disponible 5 jours 103---

32.91 €

1 Disponible 5 jours 105---

44.60 €

1 Disponible 5 jours 1010---

67.81 €

1 Disponible 5 jours 1020---

38.60 €

1 Disponible 5 jours 100,5M12--

39.64 €

1 Disponible 5 jours 101M12--

42.05 €

1 Disponible 5 jours 102M12--

44.33 €

1 Disponible 5 jours 103M12--

48.98 €

1 Disponible 5 jours 105M12--

60.57 €

1 Disponible 5 jours 1010M12--

83.86 €

1 Disponible 5 jours 1020M12--

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 26 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 67 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Category 5E Pin assignment 1:1 Colour outer sheath Green
Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic Cable type SF/UTP
Anti-kink sleeve Moulded-on Suitable for cable guide chain True

Assistance technique