EPIC® SIGNAL M23 F6 (72064010)

EPIC® SIGNAL M23 F6 72064010

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • EPIC® SIGNAL M23 F6 72064010
  • EPIC® SIGNAL M23 F6 72064010
  • EPIC® SIGNAL M23 F6 72064010
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 72064010

Marque: LAPP

Prix: 7.92

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Shape: Rond

Model: -

Rated current In: 7 A

Rated voltage: 150 V

Connection type: Crimp connection


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

72064010

Référence pièce
72064010
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Resistance Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed Application With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

7.92 €

20 Disponible 8 jours 10Rond-7150Crimp connection---1--125--92,5--31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True---V0TrueTrueII-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de EPIC® SIGNAL M23 F6, le numéro d'article est le suivant: 72064010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 72064010.

Variantes de ce produit

Référence pièce
44420040
44420041
72064000
72064020
72064030
72064100
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Resistance Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed Application With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

8.93 €

5 Disponible 5 jours 10----------------120--------------Data processing technique------

8.93 €

5 Disponible 5 jours 10-Female (bus)--Screw connection--8,0--0,75---5--M12--Plastic---------Vertical------False

8.28 €

5 Disponible 8 jours 10Rond-4100Crimp connection---1--125--121,5--30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True---V0TrueTrueIII-

7.85 €

20 Disponible 5 jours 10--7.560Soldering connectionStraight---27-12512521----31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut---True-----

8.28 €

5 Disponible 8 jours 10-Female (bus)--Screw connection--6,0--0,75---5--M12--Plastic---------Vertical------False
-

8.38 €

5 Disponible 46 jours 10Rond-7150Soldering connection---1--125--91,5--31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False---V0TrueTrueII-

Assistance technique