EPIC® POWERLOCK A6 C

EPIC® POWERLOCK A6 C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Source de base de panneau EPIC®POWERLOCK 660A pour raccord à sertir jusqu'à 240mm²
Connecteur circulaire monopolaire pour les distributeurs de puissance mobiles, les moteurs électriques et les générateurs
Connecteur pour monoconducteurs d'alimentation non blindés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420226
44420227
44420228
44420229
44420230
44420317
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.63 €

7.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

12.63 €

1 Disponible 5 jours 10

12.63 €

7.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

12.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

12.63 €

7.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

12.78 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter 43,7 Length 75,3 Operation temperature 125
Degree of protection (IP) IP67 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Material housing Plastic
Position cable feed Above Shape Round Type of housing Housing extension
Corrosion resistant True UV resistant True With interlocking device False

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique