Connecteur EPIC® M17 POWER (44423056)

Connecteur EPIC® M17 POWER 44423056

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 44423056

Marque: LAPP

Prix: 23.28

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Shape: -

Model: Mâle (fiche)

Rated current In: - A

Rated voltage: - V

Connection type: Screw connection


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44423056

Référence pièce
44423056
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

23.28 €

5 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection--6,0------0,75---5-M12--Plastic---------Vertical-------False

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur EPIC® M17 POWER, le numéro d'article est le suivant: 44423056.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44423056.

Variantes de ce produit

Référence pièce
44423052
44423053
44423055
44423057
44423058
44423059
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

23.28 €

5 Disponible 5 jours 10--7.560Soldering connectionStraight27------27-12512526---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut--True-------

23.28 €

5 Disponible 5 jours 10--150630Crimp connectionStraight-------58-1201205---350AluminiumGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

23.28 €

5 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection--8,0------0,75---5-M12--Plastic---------Straight-------False

23.28 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-4100Crimp connection---1------125--121,5-30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII-

23.03 €

5 Disponible 5 jours 10------------------------------------------

23.03 €

5 Disponible 8 jours 10Rond----Plug case---26-58----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique