Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22260136
Référence pièce
|
---|
22260136 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shape | Model | Connection type | Type of housing | Permitted cable diameter | Outer diameter | Height | Core cross section | Operation temperature | Number of poles | Type of connection socket for actuators and sensors | Material housing | Locking mechanism | Position cable feed | With interlocking device | UV resistant | Corrosion resistant | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Screened | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | Female (bus) | Screw connection | - | 5,0 | - | - | 0,5 | - | 4 | M8 | Plastic | - | Vertical | - | - | - | - | False |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de EPIC® DATA CAN M12, le numéro d'article est le suivant: 22260136.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22260136.
Configurer
Propriétés de base
Shape
Connection type
Type of housing
Permitted cable diameter
Outer diameter
Height
Core cross section
Operation temperature
Number of poles
Type of connection socket for actuators and sensors
Material housing
Locking mechanism
Position cable feed
With interlocking device
UV resistant
Corrosion resistant
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
Screened
Model
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22260135 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Shape | Model | Connection type | Type of housing | Permitted cable diameter | Outer diameter | Height | Core cross section | Operation temperature | Number of poles | Type of connection socket for actuators and sensors | Material housing | Locking mechanism | Position cable feed | With interlocking device | UV resistant | Corrosion resistant | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Screened |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Rond | - | - | Plug case | - | 26 | 58 | - | 125 | - | - | Zinc | Other | Above | False | true | True | HB | - |