Threaded plugs to 100 °C, Aluminium (441-40-G1-1-SW)

Threaded plugs to 100 °C, Aluminium 441-40-G1-1-SW
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 441-40-G1-1-SW

Marque: GANTER

Prix: 8.32

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Air vent drilling: 1, without vent drilling

Colour: SW

Outside diameter d1: 40

Thread d2: G 1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

441-40-G1-1-SW

Référence pièce
441-40-G1-1-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Air vent drilling Colour Outside diameter d1 Thread d2

8.32 €

1 Disponible 7 jours 1, without vent drillingSW40G 1

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Threaded plugs to 100 °C, Aluminium, le numéro d'article est le suivant: 441-40-G1-1-SW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 441-40-G1-1-SW.

Variantes de ce produit

Référence pièce
441-22-G3/8-2-BL
441-22-G3/8-2-SW
441-22-M16X1,​5-1-BL
441-22-M16X1,​5-1-SW
441-40-G1-2-BL
441-40-G1-2-SW
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Air vent drilling Colour Outside diameter d1 Thread d2

5.56 €

1 Disponible 7 jours 2, with vent drillingBL22G 3/8

6.38 €

1 Disponible 7 jours 2, with vent drillingSW22G 3/8

4.56 €

1 Disponible 7 jours 1, without vent drillingBL22M 16 x 1,5

5.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1, without vent drillingSW22M 16 x 1,5

8.08 €

1 Disponible 7 jours 2, with vent drillingBL40G 1

9.32 €

1 Disponible 7 jours 2, with vent drillingSW40G 1

Assistance technique