Référence fabricant: 49851/500
Marque: HELUKABEL
Prix: 4,173.08 €
Délai de livraison: 5 jours
Overall Length: 500 m
Number Of Cores: 8 Core
Finished outer diameter: 9.7 mm
Section transversale nominale du conducteur: 0.5
Tension nominale U: 0.35 kV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
49851/500
Référence pièce
|
---|
49851/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Section transversale nominale du conducteur | Tension nominale U (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,173.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 8 | 9.7 | 0.5 | 0.35 |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Gris | Isolation d'âme | TPE | Matériau du manteau | TMPU |
---|---|---|---|---|---|
Classe de chef d'orchestre | Fils métalliques les plus fins | Échouement | Âme | Couleur d'identification | coloré |
Conducteur de protection | non | Sans halogène selon EN 50267-2-3 | non | résistance à l'huile | non |
Vous vous trouvez sur la page de Câble pour chaîne porte-câbles, PUR, TMPU blindé UL CSA résistant aux UV sans halogène SUPER par paire TRONIC 340 C, le numéro d'article est le suivant: 49851/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 49851/500.
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Section transversale nominale du conducteur
Tension nominale U(kV)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
49832/500 |
49833/1000 |
49833/500 |
49852/1000 |
49852/500 |
49853/1000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Section transversale nominale du conducteur | Tension nominale U (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,232.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 7 | 0.25 | 0.35 | |||
5,333.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 8 | 7.5 | 0.25 | 0.35 | |||
2,666.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 8 | 7.5 | 0.25 | 0.35 | |||
8,992.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 10 | 10.2 | 0.5 | 0.3 | |||
4,496.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 10.2 | 0.5 | 0.3 | |||
10,097.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 12 | 11.4 | 0.5 | 0.3 |