Câble pour chaîne porte-câbles PUR, TMPU blindé UL CSA résistant aux UV sans halogène MULTISPEED 500 C (24428/1000)

Câble pour chaîne porte-câbles PUR, TMPU blindé UL CSA résistant aux UV sans halogène MULTISPEED 500 C 24428/1000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 24428/1000

Marque: HELUKABEL

Prix: 6,024.17

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Overall Length: 1000 m

Number Of Cores: 3 Core

Finished outer diameter: 7.7 mm

Section transversale nominale du conducteur: 1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24428/1000

Référence pièce
24428/1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Section transversale nominale du conducteur

6,024.17 €

1 5 jours 10100037.71

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolation d'âme TPE Matériau du manteau PUR (Polyuréthane) Tension nominale U(kV) 0.5
Classe de chef d'orchestre Unilay à câblage fin avec des longueurs de pas courtes Échouement Âme Couleur d'identification impression continue de Nombre blancs
Conducteur de protection Oui Sans halogène selon EN 50267-2-3 non résistance à l'huile non

Vous vous trouvez sur la page de Câble pour chaîne porte-câbles PUR, TMPU blindé UL CSA résistant aux UV sans halogène MULTISPEED 500 C, le numéro d'article est le suivant: 24428/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24428/1000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
24417/1000
24420/1000
24422/1000
24430/1000
24431/1000
24432/1000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Section transversale nominale du conducteur

21,627.44 €

1 5 jours 10100018150.5

5,905.56 €

1 5 jours 10100037.40.75

7,495.64 €

1 5 jours 10100058.50.75

7,156.34 €

1 5 jours 10100059.11

15,694.56 €

1 5 jours 1010007141

16,842.91 €

1 5 jours 10100012151

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique