Référence fabricant: 1832-1.0M-UF
Marque: TTL
Prix: 7.74 €
Délai de livraison: 3 jours
Détails du blindage: Blindage double couche
Longueur: fixe: 1.0~1.9
Longueur: 1 m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1832-1.0M-UF
Catégorie | CAT6A | Structure du blindage | Blindé・STP | Type de connecteur | RJ45-RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 6,0 à 6.9 | Couleur | Jaune / jaune clair | Longueur | Longueur: fixe |
Connector A | Cat.6a RJ45 Plug | Connector B | Cat.6a RJ45 Plug | Wire type | 4x2xAWG26/7 Copper |
Transmission | up to 10 Gbit | Diamètre extérieur(mm) | 6.2 ± 0.2 | Type de câble | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de brassage UltraFlex Cat.6A S / FTP LSOH - jaune, le numéro d'article est le suivant: 1832-1.0M-UF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1832-1.0M-UF.
Configurer
Propriétés de base
Détails du blindage
Longueur: fixe
Longueur(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1832-0.15M-UF |
1832-0.25M-UF |
1832-0.5M-UF |
1832-10.0M-UF |
1832-100R-UF |
1832-15.0M-UF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Détails du blindage | Longueur: fixe | Longueur (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 0.2 | 0.15 | |
5.26 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 0.3~0.9 | 0.25 | |
6.06 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage monocouche | 0.3~0.9 | 0.5 | |
38.06 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 10.0~19.9 | 10 | |
343.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage monocouche | 100~ | 100 | |
54.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 10.0~19.9 | 15 |