Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 42211068
Marque: WERMA
Prix: 110.84 €
Délai de livraison: 3 jours
Tension nominale: 230
La consommation d'énergie: 0.05
Type de courant: AC
Couleur du capot de la lampe: rouge
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42211068
Référence pièce
|
---|
42211068 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tension nominale | La consommation d'énergie | Type de courant | Couleur du capot de la lampe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.84 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | 0.05 | AC | rouge |
Loading...
Volume(dB) | 92 | Procédé de fixation | Montage en surface | Type de lampe | LED |
---|---|---|---|---|---|
Boîtier de couleur | gris | Degré de protection (IP) | IP65 | Type de signal optique | Lumière continue |
Vous vous trouvez sur la page de RONFLEUR DEL WM CONTIN / PULSÉ 422, le numéro d'article est le suivant: 42211068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42211068.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale
La consommation d'énergie
Type de courant
Couleur du capot de la lampe
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
42211067 |
42211075 |
42231067 |
42231068 |
42231075 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Tension nominale | La consommation d'énergie | Type de courant | Couleur du capot de la lampe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.84 € | 1 | 3 jours | 10 | 115 | 0.04 | AC | rouge | |||
102.12 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.06 | AC/DC | rouge | |||
110.84 € | 1 | 3 jours | 10 | 115 | 0.04 | AC | jaune | |||
110.84 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | 0.05 | AC | jaune | |||
102.12 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | 0.06 | AC/DC | jaune |