Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 42132075
Marque: WERMA
Prix: 198.09 €
Délai de livraison: 3 jours
Couleur du capot de la lampe: jaune
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42132075
Volume(dB) | 105 | Tension nominale | 24 | La consommation d'énergie | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Type de courant | AC/DC | Procédé de fixation | Montage en surface | Type de lampe | Xénon |
Boîtier de couleur | noir | Degré de protection (IP) | IP65 | Type de signal optique | Lampe de poche |
Type de signal acoustique | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de COMBINAISON ÉAIR / SIRÈNE BM 421, le numéro d'article est le suivant: 42132075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42132075.
Configurer
Propriétés de base
Couleur du capot de la lampe
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
42112075 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Couleur du capot de la lampe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198.09 € | 1 | 3 jours | 10 | rouge |