Référence fabricant: 11948315
Marque: WERMA
Prix: 69.58 €
Délai de livraison: 3 jours
Tension nominale: 24
Type de courant: AC/DC
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11948315
Volume(dB) | 90 | La consommation d'énergie | 0.02 | Procédé de fixation | Installation |
---|---|---|---|---|---|
Logement matériel | Plastique | Boîtier de couleur | gris | Degré de protection (IP) | IP33 |
Fonction | Autre | Transformateur intégré | Non |
Vous vous trouvez sur la page de RONFLEUR ÉLECTRONIQUE WM CONTIN / PULSÉ 119, le numéro d'article est le suivant: 11948315.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11948315.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale
Type de courant
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11948328 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Tension nominale | Type de courant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.55 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | AC |