RONFLEUR ÉLECTRONIQUE EM 118 (11806815)

RONFLEUR ÉLECTRONIQUE EM 118 11806815

Détails du produit:

Référence fabricant: 11806815

Marque: WERMA

Prix: 35.97

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Tension nominale: 24

Type de courant: AC/DC


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11806815

Référence pièce
11806815
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTension nominale Type de courant

35.97 €

1 3 jours 1024AC/DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Volume(dB) 90 La consommation d'énergie 0.02 Procédé de fixation Installation
Logement matériel Plastique Boîtier de couleur gris Degré de protection (IP) IP30
Fonction Son continu Transformateur intégré Non

Vous vous trouvez sur la page de RONFLEUR ÉLECTRONIQUE EM 118, le numéro d'article est le suivant: 11806815.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11806815.

Variantes de ce produit

Référence pièce
11806814
11806826
11806827
11806828
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTension nominale Type de courant

37.95 €

1 3 jours 1012DC

43.44 €

1 3 jours 1048AC/DC

43.44 €

1 3 jours 10115AC/DC

40.66 €

1 3 jours 10230AC

Assistance technique