Référence fabricant: 10900068
Marque: WERMA
Prix: 66.75 €
Délai de livraison: 3 jours
Tension nominale: 230
Type de courant: AC
Fonction: Son continu
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10900068
Volume(dB) | 80 | La consommation d'énergie | 0.025 | Procédé de fixation | Installation |
---|---|---|---|---|---|
Logement matériel | Plastique | Boîtier de couleur | noir | Degré de protection (IP) | IP65 |
Transformateur intégré | Non |
Vous vous trouvez sur la page de RONFLEUR ÉLECTRONIQUE EM 109, le numéro d'article est le suivant: 10900068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10900068.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale
Type de courant
Fonction
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10900075 |
10900077 |
10901068 |
10901075 |
10901077 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Tension nominale | Type de courant | Fonction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.04 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | AC/DC | Son continu | |||
66.75 € | 1 | 3 jours | 10 | 115 | AC/DC | Son continu | |||
66.75 € | 1 | 3 jours | 10 | 230 | AC | Tonalité palpitante | |||
61.04 € | 1 | 3 jours | 10 | 24 | AC/DC | Tonalité palpitante | |||
66.75 € | 1 | 3 jours | 10 | 115 | AC/DC | Tonalité palpitante |